iglidur® FPF, kaymalı yatak, mm

iglidur® FPF, kaymalı yatak, mm
iglidur® FPF, kaymalı yatak, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® FPF, kaymalı yatak, mm
iglidur® FPF, kaymalı yatak, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: FPFSM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® FPF
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • İletkendir ve PTFE içermez
  • Bakım ve yağlama maliyetlerini azaltır
  • Uygulamaya bağlı olarak iglidur F'ye kıyasla aynı veya daha iyi tribolojik özellikler

Yeni iglidur FPF malzemesi yalnızca iletken olup ESD gereksinimleri olan uygulamalar için özellikle uygun olmakla kalmaz, aynı zamanda PTFE içermez.

Uyup uymadığından emin değil misiniz?