1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GPFSM-0304-05
- Malzeme: iglidur® GPF
- Şekil: Manşonlu yataklar
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- PTFE içermez
- Mükemmel sürtünme katsayısı
- Kenar basıncına dirençli
- Şok ve darbelere dayanıklı
- Özellikle kir ve toza karşı dayanıklıdır
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
- DIN 75201-B'ye göre buğulanma durumu
iglidur® GPF | Çok yönlü ürün
Kanıtlanmış iglidur G malzememize dayanan PTFE içermeyen malzeme. En geniş yelpazedeki farklı gereksinimler iglidur® GPF kaymalı yataklar tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak adlandırılmaktadır. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® GPF, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi performans gösterir ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik bir çok yönlüdür.
Tipik uygulamalar
Tarım
Otomotiv
İş makineleri
Takım tezgahları
Fitness ve spor
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Kanıtlanmış iglidur G malzememize dayanan PTFE içermeyen malzeme. En geniş yelpazedeki farklı gereksinimler iglidur® GPF kaymalı yataklar tarafından karşılanır. Bu nedenle malzeme haklı olarak evrensel olarak adlandırılmaktadır. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® GPF, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi performans gösterir ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik bir çok yönlüdür.
Tipik uygulamalar
Tarım
Otomotiv
İş makineleri
Takım tezgahları
Fitness ve spor
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?