iglidur® J3B, kaymalı yatak, mm - J3BSM

Uzun ömürlü olduğu kanıtlanmış malzeme artık siyah renkte de mevcut

iglidur® J3B, kaymalı yatak, mm - J3BSM
iglidur® J3B, kaymalı yatak, mm - J3BSM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® J3B, kaymalı yatak, mm - J3BSM
iglidur® J3B, kaymalı yatak, mm - J3BSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: J3BSM-0608-06
  • Malzeme: iglidur® J3B
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Daha fazla iglidur® J3B parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Mükemmel sürtünme katsayıları
  • Düşük nem emilimi
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Yüksek kimyasal madde direnci
  • Kenar basıncına dirençli
  • Şok ve darbelere dayanıklı
  • Toza ve kire dayanıklıdır
Uzun ömürlü olduğu kanıtlanmış malzeme iglidur® J3 artık siyah renkte de mevcut. Dayanıklılık koşucusu, dönme ve titreşimli yükler için bir uzmandır ve ayrıca kimyasallara dayanıklıdır.

Tipik uygulama alanları:
mobilya teknolojisi, spor ve eğlence ekipmanları, iki tekerlekli taşıt teknolojisi
Uyup uymadığından emin değil misiniz?