iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM

Heavy-duty on soft shafts

iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM
iglidur® Q290, sleeve bearing, mm - Q290SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: Q290SM-1416-20
  • Malzeme: iglidur® Q290
  • Şekil: Manşonlu yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 14 mm
    • d2 16 mm
    • b1 20 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Good wear resistance at room temperature
  • Suitable for high speeds
  • Excellent coefficient of friction
  • Extremely resistant to edge pressure
  • Very resistant to shocks and impacts
  • Particularly resistant to dirt and dust
  • Resistant to high loads (>60N/mm²)
iglidur® Q290 | Orta ila yüksek yükler, özellikle yumuşak şaftlarda
iglidur® Q290, tarım makinelerinde sıklıkla bulunanlar gibi sağlam döner uygulamalarında, özellikle "yumuşak" şaftlarda (örn. galvanizli) iyi bir performans gösterir. Şaftlardaki aşınma minimum düzeydedir ve servis ömrü mükemmeldir.

Tipik uygulamalar

Tarım
İnşaat makineleri

Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri

Ne zaman kullanılır?
  • Zorlu işler için uzun ömürlü bir kaymalı yatak gerektiğinde
    çalışma koşulları (tarım ekipmanları, inşaat makineleri, vb.)
    "yumuşak" şaftlar üzerinde orta ila yüksek dinamik yüklerle
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece muhafaza deliğine bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Böylece muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?