iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI

iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI drawing
1 from 2
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI
iglidur® Q3E, sleeve bearing, mm - Q3ESI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: Q3ESI-1620-16
  • Material: iglidur® Q3E
  • Shape: Sleeve bearings
  • Dimensions:
    • d1 1 in
    • d2 1.25 in
    • b1 1 in
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Bu iglidur® malzemesinde, iglidur® Q3'ün üstün tribolojik özellikleri yüksek mukavemetli bir kılıf içine yerleştirilmiştir. Sonuç, mekanik yüklere karşı daha da yüksek dirençle birlikte düşük aşınma.
Unsure if it fits?