1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GLWTM-0408-005
- Malzeme: iglidur® GLW
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Seri üretim için uygun maliyetli malzeme
- Statik yük uygulamaları
- Uygun maliyetli
- Kire karşı dayanıklı
- Titreşimlere dayanıklı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur GLW | Yüksek miktarlar için düşük maliyetli malzeme
Tipik uygulama alanları
Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
- Statik yük uygulamaları
- Uygun maliyetli
- Kire karşı dayanıklı
- Titreşime dirençli
- Yağlama ve bakım gerektirmez
Tipik uygulama alanları
Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Uyup uymadığından emin değil misiniz?