iglidur® TX1, baskı pulu, mm - TX1TM

iglidur® TX1, baskı pulu, mm - TX1TM
iglidur® TX1, baskı pulu, mm - TX1TM
1 üzerinden: 2
iglidur® TX1, baskı pulu, mm - TX1TM
iglidur® TX1, baskı pulu, mm - TX1TM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: TX1TM-2040-020
  • Malzeme: igutex® TX1
  • Biçim: Baskı pulları satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 20 mm
    • d2 40 mm
    • s 2 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Yara
  • Kullanım ömrü:
MATERIALS.TX1_DESCRIPTION
Uyup uymadığından emin değil misiniz?