1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GLWTM-0408-005
- Malzeme: iglidur® GLW
- Şekil: Baskı rondelaları
- Boyutlar:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- s 0.5 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Seri üretim için uygun maliyetli malzeme
- Statik yük uygulamaları
- Uygun maliyetli
- Kire karşı dayanıklı
- Titreşimlere dayanıklı
- Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur® GLW | Yüksek hacim için düşük maliyetli malzeme
iglidur® GLW malzemesi ile müşterilerimize yüksek hacimli uygulamalar için iglidur® G'ye bir alternatif sunabiliyoruz. İglidur® G ile benzer karakteristik değerlere sahip olan iglidur® GLW, özellikle statik yükler için tavsiye edilir. İglidur® G'nin dinamik özelliklerinden büyük ölçüde vazgeçilebilen bu uygulamalar için çok uygun maliyetli bir alternatiftir.
Tipik uygulama alanları
- Otomotiv
- Makine mühendisliği
- Robotik endüstrisi
Ne zaman kullanmalıyım?
- Yüksek hacimler için ekonomik çok yönlü bir malzemeye ihtiyaç duyduğumda
- Yüksek, öncelikle statik yükler için
- Düşük ila orta hızlarda
Ne zaman kullanmamalıyım?
- Duvar yüzeyinin mekanik olarak yeniden işlenmesi gerektiğinde
- Esas olarak dinamik yükler için
- Maksimum aşınma direnci gerektiğinde
- Su altında kullanım için
Uyup uymadığından emin değil misiniz?