iglidur GLW, baskı pulu, mm - GLWTM

Seri üretim için uygun maliyetli malzeme

iglidur GLW, baskı pulu, mm - GLWTM
iglidur GLW, baskı pulu, mm - GLWTM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur GLW, baskı pulu, mm - GLWTM
iglidur GLW, baskı pulu, mm - GLWTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: GLWTM-1018-010
  • Malzeme: iglidur® GLW
  • Şekil: Baskı rondelaları
  • Boyutlar:
    • d1 10 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Daha fazla iglidur® GLW parça
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Seri üretim için uygun maliyetli malzeme
  • Statik yük uygulamaları
  • Uygun maliyetli
  • Kire karşı dayanıklı
  • Titreşimlere dayanıklı
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur GLW | Yüksek miktarlar için düşük maliyetli malzeme
 
  • Statik yük uygulamaları
  • Uygun maliyetli
  • Kire karşı dayanıklı
  • Titreşime dirençli
  • Yağlama ve bakım gerektirmez
iglidur G'ye alternatif olarak, yüksek hacimli uygulamalar için iglidur GLW malzemesinden üretilmiş yataklar mevcuttur. iglidur G ile benzer mekanik özelliklere sahip olan iglidur GLW kaymalı yataklar, öncelikle statik yükler için tavsiye edilir. iglidur G'nin dinamik özelliklerinin büyük ölçüde önem taşımadığı durumlarda, iglidur GLW çok uygun maliyetli bir alternatif sunar.
 
Tipik uygulama alanları
 
Otomotiv
Takım tezgahları
Robotik
 
Daha fazla uygulamayı burada bulabilirsiniz:
Endüstriyel çözümler
 
Ne zaman kullanılır?
  • Seri üretim için ekonomik ve evrensel bir rulmana ihtiyaç duyulduğunda
  • Yüksek ve öncelikli olarak statik yükler için
  • Düşük ila orta hızlar için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
 
Uyup uymadığından emin değil misiniz?