1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: GFL-10
- Malzeme: iglidur® G
- Biçim: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 10 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
iglidur® - bakım gerektirmeyen iki delikli flanş yatağı
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® G iki delikli flanşlı yatağı, son derece geniş bir farklı gereksinim yelpazesini kapsamaktadır. Malzeme evrensel uygulamalar için idealdir; tam anlamıyla çok yönlü bir malzemedir. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi bir performans sergiler ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik çok yönlü malzemedir.
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli sabitleme yöntemleri göz önünde bulundurulur. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı rulman, H toleransları ile önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® G iki delikli flanşlı yatağı, son derece geniş bir farklı gereksinim yelpazesini kapsamaktadır. Malzeme evrensel uygulamalar için idealdir; tam anlamıyla çok yönlü bir malzemedir. Tipik uygulamalar arasında orta ila yüksek yükler, orta yüzey hızları ve orta sıcaklıklar yer alır. iglidur® G, iglidur® malzemeleri arasında dekatloncudur. Tüm teknik disiplinlerde son derece iyi bir performans sergiler ve özellikle genel, mekanik, termal ve tribolojik özellikler açısından klasik çok yönlü malzemedir.
- Çok iyi aşınma direnci
- Hafif
- Yağlama gerektirmez
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli sabitleme yöntemleri göz önünde bulundurulur. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı rulman, H toleransları ile önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?