iglidur® X, iki delikli flanş yatağı, mm

Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar statik

iglidur® X, iki delikli flanş yatağı, mm
iglidur® X, iki delikli flanş yatağı, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® X, iki delikli flanş yatağı, mm
iglidur® X, iki delikli flanş yatağı, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: XFL-10
  • Malzeme: iglidur® X
  • Biçim: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 10 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
  • Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
  • Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
  • Yüksek sıkıştırma kuvveti
iglidur® - bakım gerektirmeyen iki delikli flanş yatağı
 
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
 
iglidur® X, çok yüksek sıcaklık dayanımı ile yüksek basınç dayanımı ve kimyasallara karşı yüksek direnç kombinasyonu ile tanımlanır. iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlarına göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
  • Çok iyi aşınma direnci
  • Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
  • Hafif
  • Yağlama gerektirmez
 
Ne zaman kullanılır?
  • Vidalı flanş yatağı gerektiğinde
  • Plaka beslemesi olarak klipsli rulman çözümü kullanıldığında yeterli değildir
  • Aşırı yüksek emilim toleransları mevcut olduğunda
  • Bir bastırmalı rulmanın bastırarak oturması rulmanı eksenel olarak sabitlemek için yeterli olmadığında
Ne zaman kullanılmaz?
  • Ek bir açısal hizalama gerektiğinde
  • Vidalı bağlantı mümkün olmadığında
  • Büyük bir kılavuz uzunluğu gerektiğinde
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın

Montaj
 
Yüklere bağlı olarak çeşitli sabitleme yöntemleri düşünülmüştür. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı rulman, H toleransları ile önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?