1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: XFL-14
- Malzeme: iglidur® X
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 14 mm
- Daha fazla iglidur® X parça
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- Sürekli çalışmada -100°C'den +250°C'ye kadar sıcaklık direnci
- Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
- Genel amaçlı, kimyasal maddelere dayanıklı
- Yüksek sıkıştırma kuvveti
iglidur® - bakım gerektirmeyen iki delikli flanş yatağı
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® X, çok yüksek sıcaklık dayanımı ile yüksek basınç dayanımı ve kimyasallara karşı yüksek direnç kombinasyonu ile tanımlanır. iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlarına göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli sabitleme yöntemleri düşünülmüştür. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı rulman, H toleransları ile önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Bu tasarım sayesinde iglidur® yüksek performanslı kaymalı yatakları, önerilen yuva delik toleranslarının mümkün olmadığı yerlerde kullanmak mümkündür. Rulmanın tasarımı nedeniyle, yuvanın hassasiyetine minimum gereksinimler getirilmesine rağmen yüksek yükler mümkündür.
iglidur® X, çok yüksek sıcaklık dayanımı ile yüksek basınç dayanımı ve kimyasallara karşı yüksek direnç kombinasyonu ile tanımlanır. iglidur® X, diğer iglidur® rulmanlarına göre daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
- Çok iyi aşınma direnci
- Uçak içi için ABD'nin Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) yangın önleme gereksinimlerini karşılar
- Hafif
- Yağlama gerektirmez
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Montaj
Yüklere bağlı olarak çeşitli sabitleme yöntemleri düşünülmüştür. Düşük radyal yükler için, iglidur® flanş rulmanlarını bir yüzeye sadece iki cıvata ile monte etmek yeterlidir. Daha yüksek radyal yükler için, iglidur® flanş yatağının yük yönünde güçlendirilmiş taraftaki bir delikte desteklenmesi tavsiye edilir. Bu delik için büyük toleranslara izin verilir, çünkü sadece iglidur® flanş yatağı için ek destek görevi görür. Rulmanlarda daha yüksek radyal yükler elde etmek için, iglidur® flanşlı rulman, H toleransları ile önerilen bir yuva deliğine presle takılabilir. İlave cıvatalar rulmanın yuvaya oturmasını sağlar. iglidur® bakım gerektirmeyen flanş rulmanlarını monte etmek için özel alet veya ekipman gerekmez. Birden fazla rulmanı olan şaftlardaki rulmanların hizalanması bile kurulum sırasında kolaydır.
Uyup uymadığından emin değil misiniz?