iglidur® HPF, flanşlı rulman, mm - HPFFM

Endurance runner with high media resistance

iglidur® HPF, flanşlı rulman, mm - HPFFM
iglidur® HPF, flanşlı rulman, mm - HPFFM drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® HPF, flanşlı rulman, mm - HPFFM
iglidur® HPF, flanşlı rulman, mm - HPFFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: HPFFM-0304-05
  • Malzeme: iglidur® HPF
  • Şekil: Flanşlı yataklar
  • Boyutlar:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • PTFE içermez 
  • Oda sıcaklığında mükemmel aşınma direnci
  • Orta sıcaklıklarda çok iyi aşınma direnci
  • Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
  • Çok yüksek hızlar için uygundur
  • Mükemmel sürtünme katsayısı
  • Çok düşük nem absorpsiyonu
  • Su altında yüksek aşınma direnci
  • Çok yüksek kimyasal madde direnci
  • Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
  • DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı

iglidur® HPF | Yüksek kimyasal dirençli maraton koşucusu
iglidur® HPF, PTFE içermeyen bir malzemedir ve aşırı çevre koşulları altında uzun hizmet ömrü gerektiğinde ilk tercihtir. Aşırı aşınma direnci; yalnızca ambalaj ve gıda endüstrilerinde veya otomotiv endüstrisinde değil, sıcaklık ve ortama karşı mükemmel dirençle birleştirilmiştir.

Tipik uygulamalar

Otomat makineleri
İçecek endüstrisi
Tekstil endüstrisi
Ambalaj endüstrisi

Daha fazla uygulama bulun:
Endüstriyel çözümler
 

Ne zaman kullanılır?
  • Sıcaklık ve nemden etkilenen maksimum hizmet ömrü gerektiğinde
  • Yüksek sıcaklıkta düşük sürtünme katsayısı önemli olduğunda
  • Normal agresif temizlik gerektiğinde (sıçramalar, buhar püskürtme)
  • Kaput altı uygulamaları için
Ne zaman kullanılmaz?
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın 

Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri

Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme

Uyup uymadığından emin değil misiniz?