1 üzerinden: 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Parça numarası: XPFFM-0304-05
- Malzeme: iglidur® XPF
- Şekil: Flanşlı yataklar
- Boyutlar:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- d3 7.5 mm
- b1 5 mm
- b2 0.75 mm
- Boyutları ayarlayın
- üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
- Kullanım ömrü:
- PTFE içermez
- Yüksek sıcaklıklarda mükemmel aşınma direnci
- Son derece yüksek hızlar için uygun
- Çok düşük nem absorpsiyonu
- Su altında mükemmel aşınma direnci
- Çok yüksek kimyasal madde direnci
- Yüksek yüklere dayanıklı (>60N/mm2)
- Elektriksel olarak iletken
- DIN EN ISO 846'ya göre küflenmeye karşı dayanıklı
iglidur® XPF | Kimyasal ve sıcaklık uzmanı, 150 MPa'ya kadar stabil
iglidur® XPF, yüksek basınç dayanımı ve kimyasal direnç ile birlikte yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle diğer iglidur® rulmanlarından daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz oda
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Uygun ürünü bulmak için filtre seçeneklerimizi kullanın
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
iglidur® XPF, yüksek basınç dayanımı ve kimyasal direnç ile birlikte yüksek sıcaklık dayanımı nedeniyle diğer iglidur® rulmanlarından daha yüksek hızlar için tasarlanmıştır.
Tipik uygulamalar
İçecek endüstrisi
Ahşap endüstrisi
Plastik makineleri
Havacılık
Temiz oda
Burada daha fazla uygulama bulabilirsiniz:
Endüstri çözümleri
Ne zaman kullanılır?
| Ne zaman kullanılmaz?
|
Toleranslar ve ölçüm sistemi
iglidur® kaymalı yatakların montaj boyutları ve toleransları malzemeye ve et kalınlığına bağlıdır. Her malzeme için nem emilimi ve termal genleşme belirleyici faktörlerdir. Düşük nem emilimine sahip kaymalı yataklar daha küçük bir yatak boşluğu ile monte edilebilir. Duvar kalınlığı kuralı: rulmanların duvarı ne kadar kalınsa, boşluklar o kadar büyük olmalıdır.
Test yöntemleri
Montaj
iglidur® kaymalı yataklar, bastırarak takılan yataklardır. İç çap sadece yuvaya bastırıldıktan sonra uygun toleransa ayarlanır. Presle geçme fazlalık boyutu iç çapın %2 kadar olabilir. Bu, rulmanların güvenli bir şekilde preslenmesini sağlar. Muhafazadaki eksenel veya radyal hareketler güvenilir bir şekilde önlenir.
iglidur® - montaj, yapıştırma, işleme
Uyup uymadığından emin değil misiniz?