Dönme ve eksenel hareketlere yönelik igubal açılı ve eksenel baskı rulmanlarımız, farklı endüstriyel sektörlerdeki çeşitli uygulamalar için mükemmel çözüm sağlar. İgubal açılı mafsal, hassas dönme ve pivot hareketleri için en uygun seçimdir; igubal eksenel mafsal ise özellikle eksenel hareketler için tasarlanmıştır. Muhafazalar, -30°C ila +80°C arasında değişen sıcaklıklara dayanabilen, darbelere karşı son derece dayanıklı bir polimer olan igumid G'den yapılmıştır. Bilyalı saplama, özel uygulamanızın gereksinimlerini karşılamak için plastik veya metal olarak mevcuttur. iglidur W300 kayar eleman olarak kullanılır, kaba şaftlar ve aşındırıcı çevresel ortamların bulunduğu zorlu koşullar altında bile olağanüstü aşınma direncine sahip bir malzemedir. Hafif tasarımları ve kolay kurulumları sayesinde, eksenel ve açısal bağlantılarımız hızlı kurulum gerektiren uygulamalar için idealdir. Ayrıca titreşimleri sönümler, kir ve toza karşı dayanıklıdır ve zorlu ortamlarda bile güvenilirlik sağlar. DIN 71802 ve DIN 71752 standartlarına uygun igubal açısal ve eksenel bağlantılarımızın çok yönlülüğünü ve performansını keşfedin.