Çubuk uçları

igubal çubuk uçları endüstrinin birçok farklı dalında kullanılmaktadır. Örnek olarak paketleme makinelerinde, açık deniz tesislerinde ve bisikletlerde şaftın dönme, salınım ve doğrusal hareketlerini kolaylaştırırlar. Neredeyse her kurulum gereksinimi için uygun bir versiyon vardır. Çubuk uçları, 2 ila 30 mm arasındaki mil çapları için K ve E boyutlu serilerde (DIN ISO 12240) mevcuttur (mil h6 ila h9 arasında bir toleransa sahip olmalıdır). Rulman toleransı ve rulman yatağının şekli de değişkendir - uzun veya kısa olabilir ve erkek veya dişi bir dişe sahip olabilir. Standart versiyonda rulmanlar, yüksek çevresel hızlarda bile güvenli çalışmayı sağlamak için geniş bir rulman boşluğu ile tasarlanmıştır. Tolerans talep üzerine değiştirilebilir. igubal rot başları zorlu ortamlarda bile çalışma ve aşınma özelliklerini korur. Korozyona dayanıklıdır, -40 ile +200 °C arasında sıcaklığa dayanıklıdır, ortama, UV radyasyonuna, nükleer radyasyona, kire ve toza dayanıklıdır. Ve metal muadillerinin aksine, rot başları titreşimleri emebilir. Bu özellik, yüksek frekanslı titreşimlere sahip uygulamalar için önceden belirlenmiş oldukları anlamına gelir.

Ürün sayısı: 0