Küresel bilyalar

İgubal® küresel bilyalı rulmanlar, metal muadillerine göre %80 daha hafiftir. Ancak yine de karşılaştırılabilir derecede sağlam. Aynı zamanda, %40 'a kadar daha uygun maliyetli ve daha ekonomiktirler. Yağlama olmadan kuru çalışmaya izin verirler, bu da onları bakım gerektirmez hale getirir.  igubal® küresel bilyalar, her biri farklı özelliklere sahip çeşitli yüksek performanslı plastiklerde mevcuttur. iglidur® X polimeri -100 °C ile +250 °C arasındaki aşırı sıcaklıklara dayanır ve tam basınç dayanımını korur. iglidur® X neredeyse evrensel olarak kimyasallara dayanıklıdır. iglidur® J düşük nem emme seviyesi ile, iglidur® R ise özellikle düşük satın alma maliyeti ile öne çıkmaktadır. Gıda endüstrisi için metal dedektörleri tarafından algılanabilen ve böylece ürün güvenliğini artıran bir başka yüksek performanslı plastik geliştirildi. Ve iglidur® UW su altı uygulamaları için uygundur. igubal® küresel bilyalar E ve K boyut serilerinde mevcuttur. İç çap toleransı E10'a karşılık gelir (şaft h6 ile h9 arasında bir toleransa sahip olmalıdır).  

Ürün sayısı: 0