Muylu yataklar

igubal® yastık blok rulmanlar, benzer metal çözümlere kıyasla %40 kadar daha uygun maliyetli ve %80 kadar daha hafiftir. Ayrıca tamamen yağlama ve bakım gerektirmezler.  yastık blok rulmanları, zorlu ortam koşullarına maruz kaldıklarında bile yüksek düzeyde dayanıklılık ve sertliğe sahiptir. Toza ve kire karşı dayanıklıdırlar, korozyona uğramazlar ve sıvılarda ve ortamlarda bile düzgün çalışırlar. Güneşten gelen UV radyasyonu, nükleer radyasyon ve -30 ile +80 °C arasındaki sıcaklıklar bile çalışma özellikleri ve aşınma dirençleri üzerinde herhangi bir olumsuz etkiye sahip değildir. Yastık blok rulmanlar şu anda mevcuttur 5 ila 50 mm mil çapları (milin h6 ile h9 arasında bir toleransa sahip olması gerekir). Küresel bilyalar otomatik açı dengelemesi sağlar. Bu, rulmanların hizalama hatalarını ve kenar yüklerini, yanlış hizalamaları ve milin sapmalarını otomatik olarak dengelemesini sağlar. Metalden yapılmış rulmanların aksine, yüksek frekanslı titreşimleri de emebilir ve sönümleyebilirler.

Ürün sayısı: 0