Change Language :

Vinç endüstrisi için haberler bunlar
Enerji zinciri ve chainflex® kablosu için uzatılmış 4 yıllık garanti, kablo kılavuzlarının durum izlemesi için yeni çözümler ve vinç endüstrisi için dijital araçlar. Yeni ürünleri şimdi keşfedin.
Bu arada: 247 yeni ürünün tamamını haber kataloğumuzda bulabilirsiniz.

Tan Cang Gantry, RTG vinçlerinin şasisinde "bojilerinde" igutex® serisinden TX1 yüksek yük rulmanlarına güveniyor. TX1 burçları 200 MPa'ya kadar yüzey basıncına izin verir. Bu da Tan Cang Gantry'deki mühendislere tasarımda daha fazla esneklik sağlıyor. Aynı zamanda, şaft üzerindeki direnç en aza indirilerek hizmet ömrü artırılıyor.

Batı Avrupa'nın en büyük dökme yük elleçleme limanlarından biri olan Rotterdam limanında bir P4.1 serisi makaralı enerji zinciri kullanılmaktadır. 7/24 kesintisiz çalışmasına ve 100 metreden fazla hareket mesafesine rağmen, gemiden kıyıya devasa vinçte sorunsuz çalışıyor ve bugüne kadar 9.000'den fazla çalışma saatini tamamladı.

STS, ASC, RTG, RMG, tersane vinci, iç mekan vinci. Enerji zincirlerimiz pratik olarak her yerde kullanılabilir. Seçilmiş başarı hikayelerini kullanarak bunun pratikte nasıl görünebileceğini size göstereceğiz:
Kullanıcı raporları: Liman ve intermodal vinçler
Kullanıcı raporları: İç mekan vinçleri
Kullanıcı raporları: Tersane vinçleri
Kullanıcı raporları: Dökme yük vinçleri
Şahsen:
Pazartesi'den Cuma'ya sabah 8:00'dan akşam 6:00'a kadar.
Online:
24h