Dil Değiştir :

Tüm hareketli plastik ürünlerimiz için igus hizmet ömrü hesaplamasıyla 4 yıla kadar üretici garantisi sunuyoruz. Garanti hizmeti, müşterilere bireysel uygulamalarını tam olarak doğru tasarlayabilecekleri ve her zaman güvenilir şekilde çalışan en uygun maliyetli ürünü seçebilecekleri konusunda güven verir.
igus SE & Co. KG, igus hizmet ömrü hesaplamasına sahip hareketli plastik ürünleri satın alanlara teslimattan itibaren 4 yıla kadar garanti vermektedir. Bu, igus çevrimiçi hizmet ömrü hesaplayıcısına göre hesaplanan çift vuruş sayısı veya hizmet saati için geçerlidir. Bu garanti ile igus, teslim tarihinden itibaren (fabrika teslimi) belirtilen garanti süresi içinde ücretsiz değiştirme imkanı sunar.
1. Garanti, igus tarafından çevrimiçi hizmet ömrü hesaplayıcısına göre hesaplanan çift vuruş sayısı veya hizmet saati için veya devir teslim tarihinden sonra hangisi önce gerçekleşirse ve garanti sertifikası sunulduğunda en fazla 4 yıl için geçerlidir:
2. Garanti, aşınma nedeniyle arızalanan igus bileşenleri için geçerlidir.
3. igus, yedek parçaları ücretsiz olarak tedarik etmeyi kabul eder.
4. Garanti, mekanik hasarlar ve yanlış montajdan kaynaklanan hasarlar için geçerli değildir.
5. Garanti, değiştirme teslimatı ile uzatılmaz. Yedek teslimat yeni bir garanti süresi başlatmaz.
6. Garanti, malların teslim edilmesiyle başlar.
7. Garanti, ürüne zarar veren veya amaçlanmayan bir şekilde etki eden dış etkenler durumunda geçerli değildir.
8. Para olarak geri ödeme talebi yoktur, sadece hasarlı bileşenlerin değiştirilmesi söz konusudur.
9. igus SE & Co. KG, bir garanti talebinin geçerli olup olmadığını ve ne ölçüde geçerli olduğunu belirleme konusunda tamamen kendi takdirine sahiptir.
10. Çift strok, doğrusal bir hareketin ileri ve geri strokunun tam bir dizisini ifade eder.
11. Garanti yalnızca ürünler kullanılmadan önce normal endüstriyel ortamlarda uygun şekilde depolandığında geçerlidir.
Tüm hareketli plastik ürünlerimiz için igus hizmet ömrü hesaplamasıyla 4 yıla kadar garanti sunuyoruz. Bu hesaplama, 1985 yılından bu yana faaliyet gösterdiğimiz test laboratuvarımızdan elde edilen verilere dayanmaktadır. Şu anda tüm ürünlerimiz için, bireysel müşteri uygulamalarında ve 5.500m²'lik bir alanda farklı koşullar altında yılda 15.000'den fazla test gerçekleştiriyoruz.