Hızlı montaj ve yüksek tutma kuvveti için CFU.V petek gerilim azaltıcı |

CFU.V.64.40.100.25.01 product image
igus-icon-lupe
play iconCFU.V.64.40.100.25.01 video
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
CFU.V.64.40.100.25.01 product image
CFU.V.64.40.100.25.01 video
  • %80 daha hızlı doldurma (CFX gerilim azaltıcıya kıyasla), saniyeler içinde montaj için her iki taraftan açılabilir
  • Daha fazla tutma kuvveti için esnek petek tasarımı
  • En iyi tutuş için tribolojik olarak optimize edilmiş petek tasarımı
  • Çapı 2 mm'den 17 mm'ye kadar olan farklı kablolar kolaylıkla gerilim azaltıcıya alınabilir
  • Kablolar kolayca değiştirilebilir
  • Kabloların kolay konumlandırılması
igus-icon-lieferzeitCFU.V.64.40.100.25.01
100
Uyup uymadığından emin değil misiniz?