Sunucu rafları ve çekmeceler için draw e-chain | İç yükseklik 17mm

draw-e-chain
igus-icon-lupe
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
draw-e-chain
D1.17.16/16.045.0 technical drawing
Inner height [Hi]
Inner height [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
Max. cable diameter
10 mm
Opening principle
Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
Inner width [Bi]
16 mm
Bend radius [R]
Bend radius [R]
45 mm

Makale yapısı & fiyat hesaplaması

Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 24,71
EUR 3,53 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleri
2 hafta içinde kargoya verilir

Parça listesi

(1)
e-chain®
Parça No. : D1.17.16/16.045.0EUR 24,71
Sunucu rafları ve çekmeceler için draw e-chain | İç yükseklik 17mm
Uyup uymadığından emin değil misiniz?