Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Tek parça – en küçük boyutlarda, 5 ilâ 15 mm iç yükseklik, küçük hatve, hafif, düzgün çalışma.
Tek ve iki parçalı Hareketli Kablo Kanalları, 18 ilâ 41 mm iç yükseklikler. Optimize ağırlık-dayanım oranı, düzgün çalışma.
Her iki taraftan açılabilir, orta derece boyutlarda, 26 ilâ 48 mm iç yükseklikler. Daha kullanışlı montaj alanı, daha sessiz, daha güçlü ve daha uzun kullanım ömrü.
İki parçalı Hareketli Kablo Kanalları, orta boyutlarda, 21 ilâ 45 mm iç yükseklikler. Her iki taraftan açılabilir, son derece hızlı montaj. Çok yönlü ve modüler.
Bu
e-chain® ile gerçek anlamda tüm uygulamalar gerçekleştirilebilir. 21 ilâ 80 mm'lik iç yükseklikler. Her iki taraftan açılabilir e-chains® ve borular. Hızlı montaj ve kablo dostu.
Menteşeli bağlantı çubukları sayesinde yüksek dayanım ve kolay erişilebilirlik. 38 ilâ
48 mm arasında iç yükseklikler. Daha yüksek dinamiklerde daha düşük ağırlıklar mümkün.
21 ilâ 204 mm'lik iç yükseklikler. Her iki taraftan açılabilir e-chains® ve borular. Uzun hareket mesafeleri ve 90 döndürülebilen uygulamalar mümkündür.
Her iki taraftan açılabilir Hareketli Kablo Kanalları ve borular. 56 ilâ 112 mm'lik iç yükseklikler. Hafif ve uygun maliyetli.
İç ve dış kısım boyunca kolayca doldurulabilir, daha kısa montaj süresine sahip uygun maliyetli tek parça Hareketli Kablo Kanalları.
Basit uygulamalar için modüler, tek parça bant. Büyük hacimler için uygun maliyetli çözüm.
Küçük ve orta boyuttaki e-chains® ve boruları şimşek hızında açma ve kapatma.
Kabloları demetler hâlinde hızlıca monte edin. Karmaşık kablo tavaları için uygun maliyetli alternatif.
İç veya dış yarıçap boyunca tek taraftan menteşeyle kolayca açılabilir, orta boyutlarda. Çeşitli, modüler iç ayırma.
Sökülebilir kapak, orta boyutlarda. Çeşitli, modüler iç ayırma.
Her iki taraftan dış yarıçap boyunca açılabilir kapaklar.
Yeni tasarım: yuvarlak şekil, her iki tarafta bükülme yarıçapına sahip büyük doldurma alanlı "RBR" sürümü.
33 dB(A)'ya kadar son derece sessiz çalışma. 29 mm iç yükseklik. Son derece dinamik uygulamalar için; temiz odalara uygun.
38 dB(A)'ya kadar. 10 ilâ 15 mm'lik iç yükseklikler. Düşük titreşimli, aşınmaya dirençli, son derece dinamik uygulamalar için. Temiz odaya uygun.
Daha az ağırlık ve maksimum hızlarda daha düzgün çalışma ile birlikte E6'nın tüm avantajlarına sahiptir.
46 dB(A)'ya kadar. Düşük titreşim, yüksek hızlar, aşınmaya dirençli. Temiz odaya uygun. Her iki taraftan açılabilir, Hareketli boru olarak da mevcuttur.
Üç Hareketli Kablo Kanalı sürümü: kapalı, kolayca doldurulabilir veya hafif sürüm. Çok eksenli endüstriyel robotlar için ilk tercih.
Kapalı veya kolayca doldurulabilir. Karmaşık hareket için modüler sistem. Tek, iki ve üç eksenli hareket kombinasyonu mümkün.
Kapalı veya kolayca doldurulabilir. Karmaşık hareket için modüler sistem. Tek, iki ve üç eksenli hareket kombinasyonu mümkün.
540 'ye varan ve daha yüksek dairesel hareketler için yeni nesil Hareketli Kablo Kanalı. Ek dayanım ve daha yüksek dolu ağırlıklar mümkün.
540 'ye varan dairesel hareketler için Hareketli Kablo Kanalları. Hızlı kablo değiştirme. Modüler tasarım- değişken genişlikler.
twisterband HD: yüksek yük ve uzun kullanım ömrü için güçlü pim/kanca bağlantısı.
twisterband: yeni boyutlarda, 7,000 ve daha yüksek dönüşler mümkün. Kompakt, modüler, uygun maliyetli.
igus® e-skin, iki parçadan oluşan açılabilir bir borudur. +10 C / +50 C çalışma sıcaklıkları.
Var olan oluklu boru sistemleri için takviye. Kolay donanım iyleştirme, küçük montaj alanı gereksinimi ve istenmeyen yanal hareketlere karşı kararlı.
Esnek elektrik kablolarını korumak için.
25,5 mm iç yükseklik. Düşük titreşimli ve son derece hafif. Son derece dinamik uygulamalar için; hijyenik tasarım presiplerine uygun.
50 kg/m'ye varan kablo yükleri ile uzun hareket mesafeleri ve son derece yüksek travers hareket hızı. Her bağlantı için bağlantı çubuğuna sahip bir Hareketli Kablo Kanalı veya kapalı
Hareketli boru olarak mevcuttur.
Sessiz, aşınmaya dayanıklı, bakım gerektirmeyen Hareketli Kablo Kanalı. 600 m ve daha uzun hareket mesafeleri, çok yüksek dolu ağırlıklar ve hızlar için.
autoglide ve easy chain® Hareketli Kablo Kanallarının kombinasyonu, E2/000 sistemi ve E4.1 sistemi.
Her iki taraftan açılabilir Hareketli Kablo Kanalları ve borular. 32 ilâ 80 mm'lik iç yükseklikler. Özellikle "yan tarafa monte" ve 200 m'nin üzerinde hareket mesafeleri için uygundur.
Kimyasal maddeye ve korozyona dirençli plastik kılavuz oluk sistemi
Örn. pissu arıtma tesisleri gibi uzun hareket mesafeleri için uygun maliyetli, kapalı çözüm.
Kompakt, maliyetten tasarruf sağlayan Hareketli Kablo Kanalı. Enerji, veri ve havanın güvenli yönlendirilmesi için yerden tasarruf sağlayan tam sistem.
Engelsiz hareket mesafesi: Hareketli Kablo Kanalının üst ve alt hareket yollarının kaydırma yüzeyleri arasına taşama talaşı yapışmaz.
Hızlı depolama ve geri alma üniteleri için e-chains®'i dikey olarak güvenli yönlendirme.
guidefast kılavuz oluklar yandan sabitlenir. Az sayıda farklı bileşen ile basit montaj.
Stokta mevcut elektriksel olarak iletken ESD malzemesinden üretilmiş bağlama elemanlarına ve iç ayırmaya sahip açılabilir Hareketli Kablo Kanalları.
Kablo makarası alternatifi – kablo aşınmasını azaltın ve farklı ortamları güvenilir şekilde yönlendirin.
Manyetik magsnap bağlantı çubukları – yerden tasarruf sağlayan, oluksuz yönlendirme.
zig-zag çözümünün alternatifi – daha hafif ve daha küçük montaj alanı.
Uzun hareket mesafeleri durumunda paralellik hatalarını dengeleme. Küçük, hafif ve uygun maliyetli.
Güvenlik standardı olarak çekme/itme kuvveti hesaplaması.
Deniz yatağı için ağır iş enerji beslemesi. 200 m uzunluğa kadar
dikey asılı uygulamalar.
Liman vinçleri için igus® e-rover tespit tertibatı. Lastik tekerlekli robot vinçler, otomatik olarak bir Hareketli Kablo Kanalı sistemine bağlanır.
Kablo kanalı bağlantıları kolayca açıp kapatma ve montaj süresinde büyük tasarruf.
Harici durdurma dayanakları, toz birikimini önler. Var olan tüm genişlikler birlikte kullanılabilir.
Daha eski Hareketli Kablo Kanalları da sürekli olarak mevcuttur. Yeni tasarımlar için yapısal olarak benzer ilgili yeni e-chains®'i öneriyoruz.
Hafif ve evrensel olarak kullanılabilir "Super Alu" kılavuz oluktan basit ve uygun maliyetli çıtçıtlı oluğa kadar.
Hızlı döndürme uygulamaları için igus® modüler sistem. Kılavuz oluk içinde entegre gerilim azaltma ve kablo kılavuzları.
Maksimum 600 döndürme açısı.
Gerilim azaltma kelepçeleri, kanal tarak pleytleri ve modüler tak-çalıştır gerilim azaltma elemanları.
Hareketli Kablo Kanalları için özel kablolar: en küçük bükülme yarıçapları, farklı kılıf malzemeleri, 30 milyon çevrime kadar e-chains®'te testedilmiştir.
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h