igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
7 mm
Max. cable diameter
5 mm

Opening principle
Non-openable
Inner width [Bi]
7 mm
Bend radius [R]
15 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 0,41 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 24,60
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 04.07.015.0EUR 24,60
Energy chain series 04 | One-piece design, non-openable | Inner height: 7mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot04.07.015.0715