igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
70 mm
Max. cable diameter
62 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
150 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 11,21 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 123,31
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14650.05.150.0EUR 123,31
Energy chain series 14650 | With crossbars every 2nd link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 70mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit14650.05.150.050150