igus-icon-lupe
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 9,64 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 144,60
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 7838C.05.125.0EUR 144,60
Seri R7838Uygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit7838C.05.125.050125