igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
17 mm
Max. cable diameter
15 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
15 mm
Bend radius [R]
38 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 1,13 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 37,29
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 15.015.038.0EUR 37,29
Energy chain 15 serisi | dış yarıçap boyunca fermuarla açılabilir | iç yükseklik: 17mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot15.015.038.01538