igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
35 mm
Max. cable diameter
32 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 3,34 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 60,12
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 2700.05.063.0EUR 60,12
2700 Serisi | Dış yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir | İç yükseklik: 35 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dot2700.05.063.05063