igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
45 mm
Max. cable diameter
42 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
100 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 4,25 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 119,00
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 68.050.100.0EUR 119,00
Enerji borusu R68 serisi | Yüksek hızlarda talaş koruması ve sorunsuz çalışma, dış yarıçap boyunca çıkarılabilir kapaklar | Innenhöhe: 45 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit68.050.100.050100