igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 from 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
112 mm
Max. cable diameter
100 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
200 mm
Article structure & price calculation
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 33,61 / Chain linkartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 235,27
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E4.112.05.200.0EUR 235,27
Enerji zinciri E4.112 serisi | Her baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 112 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Asılı
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitE4.112.05.200.050200