igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,95 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 71,10
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4.32.05.063.0EUR 71,10
Energy chain H4.32 serisi | Her 2. baklada çapraz çubuklar ile: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 32mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4.32.05.063.05063