igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 7,33 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 109,95
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4.42.05.075.0EUR 109,95
Energy chain H4.42 serisi | Her 2. baklada çapraz çubuklar: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 42 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4.42.05.075.05075