igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 11,75 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 129,25
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : H4.56.05.135.0EUR 129,25
energy chain H4.56 serisi | Her 2. baklada çapraz çubuklar ile: iç ve dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitH4.56.05.135.050135