igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
28 mm
Max. cable diameter
25 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
75 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 4,36 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 95,92
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.28.050.075.0EUR 95,92
Enerji tüpü R4.28 serisi | Tamamen kapalı: dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 28mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotR4.28.050.075.05075