igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
32 mm
Max. cable diameter
28 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 5,38 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 96,84
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.32.05.125.0EUR 96,84
Energy tube R4.32 serisi | Tamamen kapalı: dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 32 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.32.05.125.050125