igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
42 mm
Max. cable diameter
38 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
125 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
EUR 9,64 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 144,60
2 gün içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : R4.42.05.125.0EUR 144,60
Enerji tüpü R4.42 serisi | Tamamen kapalı: Dış yarıçap boyunca bir taraftan açılabilir | İç yükseklik: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeitR4.42.05.125.050125