igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
41.6 mm
Max. cable diameter
48 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
80 mm
Bend radius [R]
80 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,59 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 114,88
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : RX32.080.080.0EUR 114,88
Enerji tüpü RX32 serisi | Darbelere karşı son derece dayanıklı, dış yarıçap boyunca açılabilir | İç yükseklik: 42mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotRX32.080.080.08080