igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 5
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
56 mm
Max. cable diameter
50 mm

Opening principle
Can be opened along the inner and outer radius
Inner width [Bi]
183 mm
Bend radius [R]
135 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı besleme
mm
Toplam fiyat
artı KDV ve nakliye ücretleriTalep üzerine fiyat
2 hafta içinde kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : 14040.182.135.0Talep üzerine fiyat
Energy chain series 14040 | With crossbars every link: openable along the inner and outer radii | Inner height: 56mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit14040.182.135.0183135