igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Inner height [Hi]
38 mm
Max. cable diameter
34.2 mm

Opening principle
Openable along outer radius
Inner width [Bi]
50 mm
Bend radius [R]
63 mm
Makale yapısı & fiyat hesaplaması
Merkez dışı beslemeinfo
info
Toplam fiyat
EUR 3,34 / Kablo kanalı bağlantısıartı KDV ve nakliye ücretleriEUR 60,12
24 saatte kargoya verilir
Parça listesi
(1)e-chain®
Parça No. : E2.38.050.063.0EUR 60,12
E2.38 Serisi | Dış yarıçap boyunca her iki taraftan açılabilir | İç yükseklik: 38 mmUygulama
igus-icon-checkDesteksiz
Kayar
Dikey asma
Hareketli Kablo Kanalı
igus-icon-lieferzeit-dotE2.38.050.063.05063