Harnessed CAT5e cables, PUR for increased tensile strain, connector A: Telegärtner RJ45, connector B: Telegärtner RJ45

CAT9721001 product image
igus-icon-lupe
  • For increased tensile strain
  • PUR outer jacket
  • Overall shield
  • Bio-oil-resistant
  • Coolant-resistant
  • Notch-resistant
  • Oil-resistant (according to DIN EN 50363-10-2)
  • Flame retardant
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • PVC-free
igus-icon-lieferzeitCAT9721001
(4x(2x0,15))C
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.