chainflex® bağlantı kablosu düz M12 x 1, CF.INI CF9

MAT90410312 product image
igus-icon-lupe
MAT90410312 technical drawing
igus-icon-lupe
1 from 2
MAT90410312 product image
MAT90410312 technical drawing
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90410312
4 pin
M12 cable socket
M12 cable connector
2
CF.INI-P4-M12-BG/M12-SG-2
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.