Kişisel irtibat yetkilisi
igus® Turkey

Güzeller Org. San. Bölg. Galvano

Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32

P.K. 41400 Gebze / Kocaeli

+90-444 63 51
+90-262 502 14 19

chainflex® Connection cable 360° shielded, straight M12 x 1, CF.INI CF10

  • Requirements: For heaviest duty applications
  • Outer jacket: TPE
  • Overall shield
  • Coolant resistant
  • Low-temperature-flexible
  • Hydrolysis and microbe-resistant
  • Halogen-free
  • Silicone-free
  • UV-resistant
  • PVC-free
  • Oil resistance: Oil-resistant according to DIN EN 60811-404, resistant to organic oils according to VDMA 24568 with Plantocut 8 S-MB by DEA
  • CFRIP®
  • chainflex® class: 7.6.4.1
teknik veriler
İndirmeler

Danışma

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h