chainflex® bağlantı kablosu dağıtıcısı düz M12, CF.INI CF9, soket/kablo ucu kesilmiş. 8 iğne

MAT90478774 product image
igus-icon-lupe
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Soğutucuya karşı dayanıklı
  • Düşük sıcaklık-esnek
  • Hidroliz ve mikroba dirençli
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • UV dirençli
  • PVC içermez
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • CFRIP®
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeitMAT90478774
8 pin
M12 socket, A-coded
open end
InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH, kablo uzunluğunu konnektör veya açık kablo demeti de dahil olmak üzere tüm uzunluk üzerinden tanımlar.