chainflex® servo kablosu CF29.D

CF29.15.15.02.01.D product image
igus-icon-lupe
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı TPE bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
igus-icon-lupe
1 from 2
CF29.15.15.02.01.D product image
1. Basınçla ekstrüde edilmiş yağa dayanıklı TPE bileşiği 2. Yüksek eğilme mukavemetli örgülü bakır kalkan 3. Körük dolgulu ekstrüde 4. Son derece yüksek eğilme mukavemetli çift örgülü bakır kalkan 5. Yüksek gerilme mukavemetli çekirdek kordonu etrafına sarılmış kontrol elemanlarına sahip güç çekirdekleri 6. Yüksek eğilme dayanımlı özel iletken
  • En ağır iş uygulamaları için 
  • TPE dış kılıf
  • Yağa dayanıklı (DIN EN 60811-404 uyarınca), biyo yağlara dayanıklı (DEA tarafından test edilen Plantocut 8 S-MB ile VDMA 24568 uyarınca)
  • Halojen içermez
  • Silikon içermez
  • Genel kalkan
  • PVC içermez
  • 4 yıla kadar garanti
igus-icon-lieferzeit-dotCF29.15.15.02.01.D
(4G1,5+(2x1,5)C)C