iglidur® K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm

Düşük sürtünme ve aşınma katsayısı

iglidur® K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm
iglidur® K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm drawing
1 üzerinden: 2
iglidur® K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm
iglidur® K230, çift flanşlı yatak, K230CM, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Parça numarası: K230CM-05-02
  • Malzeme: iglidur® K230
  • Biçim: Klipsli rulmanlar satın alın
  • Boyutlar:
    • d1 5 mm
    • d2 6.2 mm
    • b3 2 mm
  • Boyutları ayarlayın
  • üretim yönetimi : Enjeksiyon kalıplama
  • Kullanım ömrü:
Malzeme özellikleri:
  • Düşük nem emilimi
  • Yüksek sıcaklık direnci
  • Kimyasala karşı yüksek direnç
  • Korozyona dirençli
These clip bearings are made of wear-resistant iglidur® high-performance polymers and are designed specifically for fitting shafts through sheet metal.
With this specific clip bearing design, a locating spigot is utilised to enable fitting into less precise holes and housings. The new iglidur® K230 material offers a lower moisture absorption and even more flexibility compared to the iglidur® M250 clip bearings.
 
Application areas:
automotive industry, mechanical engineering, furniture design, aviation, railway technology
Uyup uymadığından emin değil misiniz?