- İç dişli plastik rot başı
- Seçilebilir diş yönü
- Küresel bilya malzemesi seçilebilir
- igumid G'den yapılmış darbeye dayanıklı muhafaza
- DIN ISO 12240'a dayanan E boyut serisi
Dil Değiştir :
iç dişli igubal® rot başı yatağı
igubal® rot başı yatakları korozyona dayanıklıdır ve zorlu koşullarda bile sorunsuz kullanılabilir. Nemli veya ıslak ortamlarda zayıf asitlere ve alkalilere karşı dirençlidir. Kire ve toza karşı hassasiyetsizlik vurgulanmalıdır.
igumid G'den yapılmış muhafaza, özellikle darbeye dayanıklı, uzun elyaf takviyeli polimer. Uzun süreli kullanımda -40 °C ile +90 °C arasındaki sıcaklıklar için uygundur.
Standart küresel yataklarda, küresel bilya, kuru çalışmada en düşük sürtünme katsayıları ve son derece düşük yapışma-kayma eğilimi ile karakterize edilen bir malzeme olan iglidur® W300'den yapılmıştır. İkincisi, düşük yüklerde ve çok yavaş hareketlerde özellikle önemlidir.
Tipik uygulama alanları:
Bisiklet konstrüksiyonu
Tesis yapımı
Ambalajlama
Açık Deniz Endüstrisi