robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202

  • Rated speed: 30 rpm
  • Motor type: DC motor
  • Size: Size 20
  • Mechanical service life: min. 1.000.000 cycles
Ürün tanımı
robolink® D | Rotary axis with motor| Module RL-D-20-A0202
 
Ready to install rotary axis with motor and initiator kit, made of robolink® D High End gearboxes installation size 20.
 
teknik veriler
İndirmeler

Danışma

We would be happy to answer your questions personally

Photo
Sinan Akgün

Satış Müdürü

E-posta yaz

Nakliye ve danışmanlık

Şahsen:

Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.
Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.

Online:

24h