Oda lineer robotu | DLE-RG-0002 | Çalışma alanı 400 x 400 x 150mm

DLE-RG-0002 product image
igus-icon-lupe

Ürün bilgileri

  • Yük 2,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 400 x 400 x 150 mm
  • Serbestlik derecesi : 3
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-RG-0002
Stepper motor
0.5
No controller
Uyup uymadığından emin değil misiniz?