Düz lineer robot | DLE-FG-0002 | Çalışma alanı 300 x 300 mm

DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
DLE-FG-0002 product image
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 3
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image
DLE-FG-0002 product image

Ürün bilgileri

  • Yük 8,0 kg'a kadar
  • Çalışma alanı 300 x 300 mm
  • Serbestlik derecesi : 2
  • Hız: 0,5 m/s'ye kadar
  • Tekrarlanabilirlik ± 0,5 mm


Opsiyonel olarak mevcuttur

igus-icon-lieferzeitDLE-FG-0002
Stepper motor
0.5
No controller
Uyup uymadığından emin değil misiniz?