drylin HSQ | Kaldırma / döndürme ünitesi | telli kablo veya enkoder motorları ile

<p>Robot and energy chains not included. Example: Franka Emika</p>
igus-icon-lupe
<p>Robot and energy chains not included. Example: Kuka</p>
igus-icon-lupe
1 üzerinden: 2
<p>Robot and energy chains not included. Example: Franka Emika</p>
<p>Robot and energy chains not included. Example: Kuka</p>

Ürün bilgileri

  • Dişli, sert eloksallı ve korozyona dayanıklı kare delikli profil
  • iglidur J düşük sürtünme elemanı ile kombinasyon
  • Modüler tasarım
  • Sürücü: NEMA11 ve NEMA17 telli veya enkoderli motorlar 
igus-icon-lieferzeitHSQ-10-1440-A-100-17-E-11-E
with motor encoder
100 mm stroke length